Modell 8317CTFP, 120 VAC kabelbeheizt, frostgeschützt, Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtsdusche, mit Versorgung von oben oder unten und mit AXION® MSR Augen-/Gesichtsdusche und Duschkopf.
Die beheizte Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtsdusche, Modell 8317CTFP von Haws, verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR- Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. AXION MSR bietet außerdem ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck, der das Wasser zum Außenrand treibt, minimiert und so eine gleichmäßige Verteilung über die gesamte Fläche der Strömung gewährleistet. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden. Zu den Sicherheitsfunktionen des Geräts gehören ein thermisches Stellantriebs-Entlüftungsventil, doppelt umwickelte 120-V-Thermostatkabel, eine 1,9 cm (3/4 Zoll) dicke Isolierung um die Rohrleitungen und ein UV-geschützter Außenmantel, um ein Einfrieren zu verhindern, sowie ein universelles Notfallschild, das Pannen praktisch ausschließt .
- Perfekt für extreme Wetterbedingungen mit bis zu -34,4 °C (-30 °F)
- Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
- Das universelle Design ermöglicht die Wasserversorgung von oben oder unten
- Erfordert nur minimale Wartung und ist mit einer Testkarte zur Aufzeichnung wöchentlicher Tests ausgestattet
- Um die Installationszeit zu verkürzen, ist die gesamte Einheit vorgefertigt und vollständig druckgeprüft
- Solide Rohrstützen aus Edelstahl und verzinkte Anschlüsse sorgen für ein robustes, korrosionsbeständiges Gerät
- Einstufung: Klasse 1, Div 2, Gruppe B, C und D. Temperaturcode T6
Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen. Das Modell ist CSA-Elektrozertifizierung, TYP 4. (Nema 4-Äquivalent)
Kaufen Sie Informationen zum America Act
Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.