Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8320-8325, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Model 8320-8325, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Google-Übersetzung,

Modell 8320-8325, Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtsdusche und Duschkopf, mit grünem ABS-Rezeptor.

Die Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtsdusche Modell 8320-8325 verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. AXION MSR bietet außerdem ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck minimiert, der das Wasser an den Außenrand normaler Duschköpfe treibt, und so für eine gleichmäßige Verteilung der Strömung über die gesamte Fläche sorgt. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden.

  • Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Der AXION MSR- Brausekopf aus ABS-Kunststoff mit Durchflusskontrolle liefert einen verteilten Strahl für eine gleichmäßige Tränkung
  • Verfügt außerdem über eine Druckfahne aus Edelstahl zur Aktivierung der Augenspülung, eine Zugstange aus Edelstahl zur Aktivierung der Dusche, ein Inline-Augenspülsieb zum Auffangen von Leitungsrückständen und Kugelhähne mit Kugel und Schaft aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer
  • Rohr und Fitting: 1-1/4" Schedule 40 feuerverzinkter Stahl. Zu- und Ablauf: 1-1/4" NPT

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.

Kaufen Sie Informationen zum America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 8320-8325 combination shower and eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with 20 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, self-adhesive high visibility safety green and bright yellow stripes, universal sign, and 1-1/4" NPT supply.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-8320-8325
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Combination Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)91
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)35
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011317
  • ETIM-NameWash fountain
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA