Modell 8330, korrosionsbeständige Kombidusche komplett aus Edelstahl mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtsdusche und Duschkopf.
Die Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtsdusche Modell 8330 Typ 304 von Haws verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR- Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. AXION MSR bietet außerdem ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck minimiert, der das Wasser an den Außenrand normaler Duschköpfe treibt, und so für eine gleichmäßige Verteilung der Strömung über die gesamte Fläche sorgt. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden. Die Kombinationseinheit ist mit einem Inline-Wassersieb mit 50 x 50 Maschenweite und einem Augenspül-Staubschutz ausgestattet, um den Bewässerungsprozess zu schützen. Eine großartige Ergänzung für unsichere Umgebungen, in denen Augen, Gesicht und Körper ätzenden Materialien ausgesetzt sein können.
Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.
Kaufen Sie Informationen zum America Act
Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |