Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8336, Axion® MSR Corrosion Resistant Shower and Eye/Face Wash

Model 8336, Axion® MSR Corrosion Resistant Shower and Eye/Face Wash

Google-Übersetzung,

Modell 8336, korrosionsbeständige PVC-Kunststoff-Kombidusche und Augen-/Gesichtsdusche mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtsdusche und Duschkopf sowie grüner Epoxidbeschichtung.

Die Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtsdusche Haws 8336 verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR- Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. AXION MSR bietet außerdem ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck minimiert, der das Wasser an den Außenrand normaler Duschköpfe treibt, und so für eine gleichmäßige Verteilung der Strömung über die gesamte Fläche sorgt. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden.

  • Die Notfall-Kombinationseinheit ist mit Kugelhähnen aus Edelstahl Typ 316 ausgestattet und besteht aus korrosionsbeständigen PVC-Rohren und Fittings gemäß Schedule 80 mit grüner Epoxidharzbeschichtung
  • Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Eine großartige Ergänzung für unsichere Umgebungen, in denen Augen und Körper ätzenden Materialien ausgesetzt sein können
  • Erfordert nur minimale Wartung und ist mit einer Testkarte zur Aufzeichnung wöchentlicher Tests ausgestattet
  • Um die Installationszeit zu verkürzen, ist die gesamte Einheit vorgefertigt und vollständig druckgeprüft

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 8336 corrosion-resistant PVC plastic combination shower and eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with 20 gpm flow control. The unit shall also include an ABS plastic 11" (27.9 cm) round bowl, stainless steel shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem, green epoxy finish, schedule 80 PVC 2 1/2" floor flange, schedule 80 PVC plastic vertical piping, universal sign, 1-1/4" IPS supply, and 1-1/2" slip waste.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-8336-axion-msr-corrosion-resistant-shower-and-eye-face-wash
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011317
  • ETIM-NameWash fountain
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA