Modell 8356WCC, barrierefreie, wandmontierte, vollständig versenkte Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche mit AXION® MSR Augen-/Gesichtsdusche, Deckenduschkopf und Ablaufwanne.
Die barrierefreie, wandmontierte, vollständig versenkte Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche Modell 8356WCC verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Das revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der gefährdeten Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. Das Notfall-Kombinationsgerät ist mit einer Auffangwanne aus Edelstahl ausgestattet, so dass das Gerät zu Beginn des Bewässerungsvorgangs den Abfall ordnungsgemäß ableitet. AXION MSR bietet außerdem ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck minimiert, der das Wasser an den Außenrand normaler Duschköpfe treibt, und so für eine gleichmäßige Verteilung der Strömung über die gesamte Fläche sorgt. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden.
Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.
Kaufen Sie Informationen zum America Act
Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |