Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8606SS, AXION® MSR Stainless Steel Walk-Through Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Model 8606SS, AXION® MSR Stainless Steel Walk-Through Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Google-Übersetzung,

Die geschlossene Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtsdusche Haws 8606SS mit begehbarer Kabine ist mit der medizinisch anerkannten AXION MSR- Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe ausgestattet. Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der gefährdeten Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. AXION MSR bietet außerdem ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck minimiert, der das Wasser an den Außenrand normaler Duschköpfe treibt, und so für eine gleichmäßige Verteilung der Strömung über die gesamte Fläche sorgt. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden.

  • Durchgangskabine aus Edelstahl Typ 304 mit zwei Eingängen und Rohrleitungskonstruktion mit satinierter Oberfläche
  • Integriertes Abflusssieb in der Mitte
  • Große universelle Beschriftung und Beschilderung zum einfachen Auffinden
  • Flexibilität bei der Installation mit Zufuhr von oben oder unten
  • Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Eine großartige Ergänzung für unsichere Umgebungen, in denen Augen, Gesicht und Körper ätzenden Materialien ausgesetzt sein können
  • Erfordert nur minimale Wartung und ist mit einer Testkarte zur Aufzeichnung wöchentlicher Tests ausgestattet
  • Um die Installationszeit zu verkürzen, ist die gesamte Einheit vorgefertigt und vollständig druckgeprüft

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 8606SS combination shower and eye/face wash walk-through booth shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall with inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm (14 L) flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed stainless steel showerhead with 20 gpm (75.7 L) flow control, stainless steel stay-open shower ball valve equipped with stainless steel ball and stem supplied by stainless steel piping, pull-down activated eye/face wash, 16 gauge Type 304 Stainless Steel booth, fiberglass reinforced plastic floor grate, two heavy-duty modesty curtains, universal signs, 1" NPT top or bottom supply, and 4" integral NPTF floor drain.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-8606SS-shower-eye-face-wash
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Combination Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011317
  • ETIM-NameWash fountain
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit