Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1011.8HPS – Barrier-Free Chilled Dual Wall-Mount Fountain

Model 1011.8HPS – Barrier-Free Chilled Dual Wall-Mount Fountain

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere elektrische Wasserkühler Modell 1011.8HPS liefert 30,3 l Kaltwasser (8 gph) in einem Gehäuse aus poliertem Edelstahl. Dieser wandmontierte Wasserspender im Wirbelschalen-Design verfügt über das einzige komplett aus massivem Edelstahl gefertigte Ventilgehäuse. Die Wartung erfolgt über die Druckknopf-Vorderseite, die Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils. Ausgestattet mit Schutzfunktionen wie vandalensicheren Sprudelköpfen, Ablaufsieben und Bodenplatten schrecken diese elektrischen Wasserkühler Vandalen schnell ab.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • Schüsselbaugruppe aus hochglanzpoliertem Edelstahl Typ 304 (18 Gauge), montiert auf einer Wandhalterung aus hochglanzpoliertem Edelstahl Typ 304 (14 Gauge).
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Sprudelbecken, Schüsseln, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Die Gitterschlitze sind so konzipiert, dass scharfe Kanten vermieden werden und sind mit einem Schaumstofffilter versehen, um den Lüftermotor und den Hochleistungskompressor vor Schmutz zu schützen.
  • Dieser Wasserkühler ist auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt und hat eine lange Lebensdauer.
  • Laminar Flow verhindert Spritzer und hält den Trinkbereich sauber und geschlossen
  • Die Wartung wird durch den Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch vereinfacht.
  • Schöne polierte Oberfläche widersteht Flecken und Korrosion

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen.

Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1011.8HPS ADA vandal-resistant electric wall mounted water cooler shall include dual 18-gauge Type 304 polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, polished stainless steel finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 ) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5    REQUIRES MODELS 1011.8HPS, HCR8 & MTGFR.LG PURCHASED SEPARATELY.     FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    Single push button +$331, each additional +$107

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-h1011_8hps
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)39
  • Breite (Inches)32
  • Tiefe (Inches)19
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)56
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit