Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1107.8B, Barrier-Free Chilled Wall-Mount Fountain

Model 1107.8B, Barrier-Free Chilled Wall-Mount Fountain

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere elektrische ADA-Wasserkühler Modell 1107.8B liefert 30,3 l Kaltwasser (8 gph) in einem Edelstahlgehäuse und verfügt über ein patentiertes Edelstahlventil mit Druckknopfbetätigung, das die Strahleinstellung von vorne sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser wandmontierte Brunnen bietet den einzigen komplett aus massivem Edelstahl gefertigten Ventilkörper. Er ist über die Vorderseite des Druckknopfs vollständig wartungsfreundlich und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb. Die Höheneinstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudeler, der Knopf, der Abfluss und die Bodenplatte
  • Die Konstruktion aus 14-Gauge-Edelstahl Typ 304 und der erforderliche spezielle Montagerahmen bieten einen gut konstruierten, robusten Brunnen
  • Die Gitterschlitze sind so konzipiert, dass scharfe Kanten vermieden werden und sind mit einem Schaumstofffilter versehen, um den Lüftermotor und den Hochleistungskompressor vor Schmutz zu schützen.
  • Dieser Wasserkühler ist auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt und hat eine lange Lebensdauer.
  • Die rechteckige Schüssel aus einem Stück ist besonders langlebig und lässt sich leicht pflegen.
  • Die Wartung wird durch den Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch vereinfacht.
  • Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Lieferumfang:

  • 1107.8: Brunnen
  • HCR8: Fernkühler
  • MTGFR.7: Montagerahmen

Warnung gemäß Prop 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im Staat Kalifornien als krebserregend und/oder als Verursacher von Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt ist.

Spezifikation
  • Model 1107.8B ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler shall include a 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, and a polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer. Unit shall also include a vandal-resistant bottom plate, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4" NPT trap. Unit can be mounted to meet ADA or Child ADA specifications. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5.    FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-H1107_8
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit