Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1107.8P, ADA Wall-Mount Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1107.8P, ADA Wall-Mount Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere elektrische Wasserkühler und Flaschenfüller Modell 1107.8P ADA liefert 30,3 l Kaltwasser pro Stunde in einem Edelstahlgehäuse. Dieser wandmontierte, flache Trinkbrunnen mit Schüsseldesign verfügt über das einzige komplett aus massivem Edelstahl gefertigte Ventilgehäuse. Die Wartung erfolgt über die Druckknopfeinheit an der Vorderseite, die Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • 100 % bleifreie Wasserwege.
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudeler, die Knöpfe, der Abfluss und die Bodenplatten
  • Die Konstruktion aus 14-Gauge-Edelstahl Typ 304 und der erforderliche spezielle Montagerahmen bieten einen gut konstruierten, robusten Brunnen
  • Die Wartung wird durch den Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch vereinfacht.
  • Die Gitterschlitze sind so konzipiert, dass scharfe Kanten vermieden werden und sind mit einem Schaumstofffilter versehen, um den Lüftermotor und den Hochleistungskompressor vor Schmutz zu schützen.
  • 1 gpm (3,78 L) Flaschenfüller Laminar Flow
  • Dieser Wasserkühler ist auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt und hat eine lange Lebensdauer.
  • Die rechteckige Schüssel aus einem Stück ist besonders langlebig und lässt sich leicht pflegen.
  • Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Lieferumfang:

  • 1107.8: Brunnen
  • HCR8: Fernkühler
  • 1920: Flaschenfüller
  • BP3: Brunnenrückwand
  • BP15: Rückwand des Flaschenfüllers
  • 6700: Unterputz-Montageplatte
  • MTGFR.7: Montagerahmen

Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1107.8P ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler and bottle filler shall include a 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin with integral 1/4” stainless steel mounting plate, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment that provide 100% lead-free waterways, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4” NPT integral trap. Unit can be mounted to meet ADA or Child ADA specifications. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-H1107_8-1920
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit