KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food
4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Diese Inselvitrine wurde für die Vermarktung von schnelllebigen Lebensmitteln mit zwei Temperaturen für vielseitiges Merchandising entwickelt. Einfacher Zugriff auf Ihre Merchandising-Anwendungen – Feinkost, Käse und Tiefkühlkost. Der LD1C bietet optimale Impulskäufe mit einem umlaufenden Gehäuse, mehreren Anwendungen und zwei Temperaturen. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
Case Length:
5', 10'
Country:
United States
Cubic Capacity:
10.2', 20.4'
Facing Area:
13.12', 26.24'
Industry Standards:
UL, CUL
Manufacturer Product Line:
KYSOR/WARREN Single Deck Display Case
Maximum Overcurrent Protection:
20, 20 x 2
Refrigerant:
R-404A
Region:
North America
Standard Features
• Aluminum Fin Copper Tube Coil
• Bottom Mounted Coil
• Heavy Duty Steel Base
• Painted Interior (white or black)
Options and Accessories
• PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor
• Case Controller Technology
• Three Trim Packages Available
• Environmentally Friendly Bumpers
• Graphics Available for Case Exterior