Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    250 - 475 TR (880 - 1670 kW)

    Der YORK® YVAM ist ein luftgekühlter Zentrifugalkühler mit Magnetlager, der speziell für Anwendungen in Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren entwickelt wurde.​​

    • Höchste Effizienz
    • Vereinfachtes Design
    • Niedrige Harmonische
    Spezifikation
    • Delivers peak efficiency at and beyond typical industry standards​

      YORK® magnetic-bearing technology allows YVAM to operate at inverted conditions which means the chiller does not need free cooling coils to deliver performance comparable to air-cooled chillers with integral water-side economizers. This makes YVAM one of the most efficient options for data center applications.​

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork_yvam
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChillers and cooling towers
    • Klassifizierung23 64 16
    • Format2014TitelCentrifugal Water Chillers
    • OmniClassNummer23-33 21 13 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Chillers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit