Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wiki Zweiflügeliges
Wiki Zweiflügeliges
    Heras

    Wiki Zweiflügeliges

    Das Wiki-Falttor ist eines der Hochgeschwindigkeitsfalttore von Heras. Dank seines Designs und seiner Konstruktion ist es ideal

    für Einrichtungen und Eingänge mit begrenztem Platzangebot, wo die Installation eines Schiebetors keine Option ist. Das

    intelligente Design in Kombination mit einer zuverlässigen und hochwertigen Torautomatisierung sorgt für schnelles

    Öffnen und Schließen, wodurch Heras-Falttore auch für stark frequentierte Bereiche geeignet sind.

    Das Tor wird komplett montiert ab Werk geliefert und verfügt über eine einzigartige Scharnierlösung sowie eine angepasste

    Torautomatisierung für einen sicheren Betrieb, selbst unter extremen Bedingungen mit niedrigen Temperaturen, Schnee

    und Eis.

    Das automatische Falttor ist für einen schnellen, reibungslosen und sicheren Durchgang optimiert. Durch den Einsatz von

    selbstverriegelnden elektromechanischen Motoren in Kombination mit einem mechanischen oberen Fang bleibt

    das Tor auch bei einem Stromausfall sicher verriegelt.

    Spezifikation
    • • Spannung: 230, 1 phase, 10A, 50/60 Hz

      • Kategorie: Speedgates/Doppelfalttore

      • Wartungsempfehlung alle 6 Monate oder 50.000 Zyklen

      • Material: Stahl

      • Oberfläche: Verzinkt (im Vollbad) oder Verzinkt (im Vollbad und einer Pulverbeschichtung versehen (Dicke 160 μm; Härte 80
      nach Buchholz)

      • Tor-Füllung:

      - Vertikale Quadrat 30 x 30 mm (um 45 Grad gedreht). Kernabstand der Stäbe: 142 mm
      - Vertikale Quadrat 30 x 30 mm (flach). Stäbe im Rahmen. Kernabstand der Stäbe: 130 mm
      - Vertikale rund 30 mm. Kernabstand der Stäbe: 130 mm
      - Stahlgitterzäune Pallas 868. Stäbe im Rahmen.

      • Nennhöhe: 2000 - 2300 - 2500 - 3000 mm

      • Nennlänge: 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFolding-gate-Wiki
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFolding gate systems
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 19
    • OmniClassTitelFolding Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa