Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetor uGate 120
Schiebetor uGate 120
Schiebetor uGate 120
Schiebetor uGate 120
    Heras

    Schiebetor uGate 120

    Das Heras Schiebetor uGate bietet einen hohen Sicherheitsschutz bei sehr breiten Zugängen. Ein einzelnes Tor kann eine Durchfahrtsbreite von 12 Metern haben, während die Doppelausführung eine Durchfahrt bis zu 24 Metern erreichen kann. Es stehen verschiedene Höhen von 1,8 bis 2,5 Metern zur Verfügung.

    Die stabile und leichte freitragende Aluminium – Konstruktion macht Räder oder Schienen überflüssig, die durch Schmutz oder Schnee blockiert werden könnten. Dieses elektrisch angetriebene Tor ist mit Heracles oder Atlas-Füllung in einer RAL-Pulverbeschichtung erhältlich.

    Das uGate ist CPR-, DoP- und EN-zertifiziert und kann mit Zugangskontroll- und Sicherheitsoptionen kombiniert werden, was es zur perfekten Option für Häfen, Hochrisikobereiche, Flughäfen, Transport- und Logistikzentren sowie für Militärstandorte macht.

    Spezifikation
    • • Kategorie: Schiebetor

      • Wartungsempfehlung alle 12 Monate oder 30.000 Zyklen

      • Erwartete Lebensdauer: 200.000 Zyklen

      • Material: Aluminium

      • Name: uGate

      • Nennhöhe: 1.800 - 2.500

      • Nennlänge: 9.930- 11.925

      • Garantiebeschreibung: 1 Jahr

      • Garantiedauer Arbeitszeit: 1 Jahr

      • Garantiedauer Teile: 1 Jahr

      • Garantiedauer Einheit: 1 Jahr

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding-gate-uGate-120
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)12000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding gate systems
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 15
    • OmniClassTitelSliding Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa