Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flügeltor Euro 2
Flügeltor Euro 2
Flügeltor Euro 2
Flügeltor Euro 2
Flügeltor Euro 2
    Heras

    Flügeltor Euro 2

    3.1 von 5 Sternen3.1(8 Bewertungen)

    Das Euro 2 ist ein vielseitiges Drehflügeltor mit vielen Sicherheitsoptionen, mit dem Sie den Zugang zu Ihrem Gelände hervorragend sichern können. Dieses ein- oder zweiflügelige Drehtor ist die schlüsselfertige Komplettlösung für eine Zugangskontrolle. Der Öffnungswinkel von 180° ist optimal für die Durchfahrt von Fahrzeugen bzw. den Durchgang von Fußgängern.

    Besondere Sicherheitsmerkmale sind ein robustes Anti-Sabotage-Schloss, das praktisch nicht gewaltsam geöffnet werden kann und ein Fallriegel, der in eine Schlossschiene eingebaut ist, die in eine Anschlagplatte einrastet (kann auch bei geöffnetem Tor verriegelt werden).

    Zu den Standard-Optionen zählt ein Übersteigschutz (bei Toren über 1,5 m). Optional ist ein spezielles Steckschloss erhältlich, damit die Feuerwehr das Tor im Notfall jederzeit öffnen kann, sowie ein elektrischer Torschließer und/oder Öffner.

    Folgende Füllungen sind möglich:

    • Frontgitterzaun Atlas
      Runde Stäbe (Ø 26 mm), die durch einen einfachen Oberträger laufen, Rundstäbe Ø 22 – 30 mm (je nach Torhöhe)
    • Frontgitterzaun Athos
      Quadratische Stäbe (25 x 25 mm) auf Eck gesetzt,
      die durch einen einfachen Oberträger laufen
    • Frontgitterzaun Heracles
      Runde Stäbe (Ø 22 – 30 mm) mit einer aufgesetzten Zackenleiste ab 1.500 mm Torhöhe
    • Doppelstabgitterzaun HS
      Doppelstabgitter 8/6/8 mm
      mit einer Maschenweite von 50/200 mm
    • U-Profil-Gitterzaun Uni
      U-Profil-Gitterzaun 10/20/2 mm und 6 mm senkrechtem Draht, Maschenweite 50/200 mm
    Spezifikation
    • • Kategorie: Drehflügeltor

      • Wartungshinweis alle 6 Monate

      • Erwartete Lebensdauer: 100000 Zyklen

      • Material: Stahl

      • Name: 2 Euro

      • Nennhöhe: 1000 - 2500

      • Nennlänge: 950 - 5000

      • Garantiebeschreibung: 1 Jahr

      • Garantiedauer Arbeitszeit: 1 Jahr

      • Garantiedauer Teile: 1 Jahr

      • Garantiedauer Einheit: 1 Jahr

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSwing-gate-Euro-2
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHinged gate systems
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 17
    • OmniClassTitelSwinging Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa