Das Euro 2 ist ein vielseitiges Drehflügeltor mit vielen Sicherheitsoptionen, mit dem Sie den Zugang zu Ihrem Gelände hervorragend sichern können. Dieses ein- oder zweiflügelige Drehtor ist die schlüsselfertige Komplettlösung für eine Zugangskontrolle. Der Öffnungswinkel von 180° ist optimal für die Durchfahrt von Fahrzeugen bzw. den Durchgang von Fußgängern.
Besondere Sicherheitsmerkmale sind ein robustes Anti-Sabotage-Schloss, das praktisch nicht gewaltsam geöffnet werden kann und ein Fallriegel, der in eine Schlossschiene eingebaut ist, die in eine Anschlagplatte einrastet (kann auch bei geöffnetem Tor verriegelt werden).
Zu den Standard-Optionen zählt ein Übersteigschutz (bei Toren über 1,5 m). Optional ist ein spezielles Steckschloss erhältlich, damit die Feuerwehr das Tor im Notfall jederzeit öffnen kann, sowie ein elektrischer Torschließer und/oder Öffner.
Folgende Füllungen sind möglich:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Island |
Italien |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |