Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frontgitterzäune Orpheus
Frontgitterzäune Orpheus
Frontgitterzäune Orpheus
    Heras

    Frontgitterzäune Orpheus

    4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)

    Dieses Zaunelement kombiniert modernen Stil mit Langlebigkeit und Sicherheit. Vertikale Rundstäbe werden sicher auf beiden Seiten der Querprofile oben und unten verschweißt, so dass sie eine unüberwindliche Barriere bilden (der maximale Stabzwischenraum beträgt 110 mm). Die Oberseite der Querprofile oben und unten ist abgerundet, um zu verhindern, dass sich dort Feuchtigkeit und Schmutz sammeln.

    • Einzigartiger Blickfang
    • Sicher und langlebig
    • Schiebe-/Drehflügeltore im gleichen Design erhältlich
    • Vorverzinkt und Pulverbeschichtung oder verzinkt (im Vollbad) mit oder ohne Pulverbeschichtung
    Spezifikation
    • • Kategorie: Frontgitter

      • Material: Stahl

      • Name: Orpheus

      • Nennhöhe: 935 - 2400

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFence-Orpheus
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)2360
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 19
    • Format2014TitelDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19 17
    • OmniClassTitelOrnamental Metal Fences
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit