Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
    Heras

    Bar Fence Tangorail TR 800

    2.6 von 5 Sternen2.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Heras Tangorail ist ein selbstrechendes Geländersystem mit flexiblen Paneelen, die den Konturen des Bodens folgen, um optimale Sicherheit und Schutz vor Ort zu bieten. Der TR800 gewährleistet maximale Sicherheit am Rand, ohne dass Kinder durch oder unter Lücken schlüpfen können.

    Das TR800 Play besteht aus vertikalen Rohrstangen mit horizontalen Schienen. Hergestellt, um die RoSPA-Erwartungen für sichere Systeme ohne Kopf-, Hals- oder Fingerklemmen zu erfüllen.

    TR800 play ist in Höhen von 850 bis 1750 mm erhältlich und wird mit CHS-Pfosten (Circular Hollow Section) geliefert.

    Die Paneele werden mit einem einzigartigen Pfostenverschluss an den Pfosten befestigt. Das nicht geschweißte Design ermöglicht eine schnelle Installation und Anpassungen können einfach vor Ort vorgenommen werden.

    Tangorails exklusives, nicht geschweißtes Design ermöglicht die Montage der Paneele nach der Beschichtung; Das bedeutet, dass jede Paneelkomponente in verschiedenen Farbkombinationen geliefert werden kann, um sie aufzuhellen und an alle Ränder anzupassen.

    Geeignet für Schulen und Spielplätze

    • Zusätzliche Sicherheit – keine Lücken unter dem Zaun und keine Gefahr, Kopf, Hals oder Finger einzuklemmen
    • Selbstrechend – keine abgestuften Paneele und weniger Pfosten
    • Schmutzabweisende glatte Oberfläche
    • Umweltfreundlich – kein Schweißen und geringer Zinkgehalt
    • Schnelle Installation und Fertigung
    Spezifikation
    • • Category: Railings • Material: Steel • Name: Tangorail TR800 • Nominal Height: 850 - 1750 • Nominal Width: 2505 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTangorail-TR-800
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1750
    • Breite (mm)2565
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 19
    • Format2014TitelDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19 17
    • OmniClassTitelOrnamental Metal Fences
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit