Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lärmschutzmatte 2.0
Lärmschutzmatte 2.0
Lärmschutzmatte 2.0
Lärmschutzmatte 2.0
Lärmschutzmatte 2.0
Lärmschutzmatte 2.0

    Lärmschutzmatte 2.0

    Die Lärmschutzmatte 2.0 (NCB) reduziert den Lärm um bis zu 32,8 dB. Die NCB 2.0 hat eine längere Lebensdauer, ist einfach zu verarbeiten und wartungsfrei. Für einen kompletten Bauzaun werden drei Lärmschutzmatten benötigt. Durch das schmalere Format wird das Aufhängen der Lärmschutzmatte ganz einfach. Obwohl die Lautstärkereduzierung beträchtlich ist, haben diese Matten ein geringes Volumen, sodass nur eine minimale Lagerkapazität erforderlich ist. Die Lärmschutzmatte 2.0 besteht lediglich aus einem speziellen und patentierten, langlebigen Gewebe von 2 mm Dicke. Das verlängert die Lebensdauer und macht das Produkt wartungsfrei. Das Material ist wetter-, UV- und feuerbeständig.

    • Geräuschreduzierung 32,8 dB
    • Lange Lebensdauer
    • Wartungsfrei


    Spezifikation
    • Reduzierung der Unannehmlichkeiten durch Baulärm für Umwelt und Mitarbeiter

      Bauarbeiter leiden unter direkten Gehörschäden und indirekten Auswirkungen von zu hohen Lärmpegeln. Über diese indirekten Effekte wird immer mehr bekannt. Es ist daher sehr wichtig, Ihre Mitarbeiter so weit wie möglich vor Lärm zu schützen. Lärm ist immer noch eines der größten Gesundheitsrisiken auf der Baustelle. Baulärm von Generatoren, Schleifscheiben, Pumpen und Abbrucharbeiten auf der Baustelle kann mit der richtigen Einrichtung leicht begrenzt werden. Die Lärmschutzmatte 2.0 von Heras ist ein handliches Gewebe mit einer Größe von 1,20 x 2,00 m. Die Lärmschutzmatte ist feuerfest und reduziert den Lärm um maximal 32,8 dB. Indem z.B. Generatoren in einer quadratischen Abschirmung isoliert werden, wird die Lärmbelästigung nicht nur für die Umgebung, sondern auch für Mitarbeiter begrenzt.

      Lärm auf und rundum Baustellen unter Kontrolle bekommen

      Die vielseitige Anwendbarkeit des Produkts macht es ideal für den Einsatz bei jedem Bauprojekt. Durch das feuerfeste Material eignet sich die Lärmschutzmatte hervorragend, um es z.B. um oder sogar direkt auf Generatoren zu legen. Das einlagige Material nimmt kein Wasser auf und hält kaum Schmutz fest. Die Lärmschutzmatte ist durch die Verwendung eines kräftigeren, lederähde-DEichen, feuerfesten Materials vandalismussicher. Reduzieren Sie den Baulärm von Maschinen, Werkzeugen, Geräten und Abbrucharbeiten. So können Sie sich auf die Ausführung Ihres Bauvorhabens konzentrieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbache-acoustique
    • ProduktfamilieWelded mesh fences
    • ProduktgruppeAcoustic barrier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1205
    Verwandt
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit