Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halbhohe Bauzäune für Baustellen & Events
Halbhohe Bauzäune für Baustellen & Events
Halbhohe Bauzäune für Baustellen & Events

    Halbhohe Bauzäune für Baustellen & Events

    Schaffen Sie Abstand mit Fan-Gittern

    Fan-Gitter oder Barrieren werden dort eingesetzt, wo viele Personen auf Abstand gehalten werden müssen. Der maximale Stangenabstand von 100 mm macht die Barriere kinder- und tierfreundlich. Der selbstverriegelnde Haken sorgt für eine einfache Montage ohne jegliches Zubehör. Und das Anheben der Barriere aus der Zaunlinie ist unmöglich. Das robuste Fan-Gitter hat eine Metallplatte für einen Aufkleber mit Ihrer Werbung. Dank der stabilen Standfüße, der doppelten Haken- und Ösenverbindung und der nachverzinkten Fertigung ist diese Barriere extrem robust. Der starke Rahmen sorgt dafür, dass sich die Barriere nicht verbiegt, wenn Zuschauer darauf stehen.

    • Vielseitig einsetzbar
    • Einfach zu montieren
    • Selbstverriegelung
    Spezifikation
    • Denn schließlich geht es um die Sicherheit

      Ob es um die Absperrung von Gefahrenstellen auf dem Gelände, die eindeutige Signalisierung von Erste-Hilfe-Posten, die Überwachung von Menschenmengen oder die Logistik geht: Fan-Gitter tragen direkt zur Sicherheit von z.B. Besuchern, Sportlern, Mitarbeitern, Künstlern oder Rettungsdiensten bei. Unter anderem werden Barrieren eingesetzt, um das Publikum an strategischen Punkten aufzuteilen. Frustration führt zu Aggression, aber wenn Sie Absperrgitter strategisch positionieren, entsteht erst gar keine Verärgerung. Ein Vorteil, der wiederum zu einem positiven Erlebnis Ihrer Veranstaltung führt.

      Was sind Fan-Gitter?

      Fan-Gitter sind niedrige Barrieren, die bei kleinen und großen Veranstaltungen eingesetzt werden, um Personengruppen an den gewünschten Ort zu leiten. Beispielsweise bei einem Umzug, einer Demonstration oder Veranstaltung. Fan-Gitter werden auch für die (vorübergehende) Absperrung von Straßen eingesetzt. Fan-Gitter sorgen für eine klare Trennlinie und gewährleisten zusätzliche Sicherheit. Fan-Gitter werden hauptsächlich aus Aluminium und/oder verzinktem Stahl gefertigt. Es gibt Fan-Gitter, die stabil und gleichzeitig leicht sind, wodurch sie sich einfach transportieren lassen. Die etwas schwereren Fan-Gitter eignen sich besonders für Notfälle.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarriere-de-police
    • ProduktfamilieCrush Barrier
    • ProduktgruppeBarrière de ville
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)38
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit