Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung
Baustellenabsicherung

    Baustellenabsicherung

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)

    Eine Baustellenumzäunung ist eine bewährte Wahl, um Ihre Baustelle einfach, aber effektiv abzugrenzen. Je nach Dauer der Baustellenaktivitäten, dem gewünschten Sicherheitsniveau, ob die Zäune an Ort und Stelle bleiben oder mehrmals versetzt werden müssen, bieten wir ein komplettes Sortiment an, das an jeden Bedarf angepasst ist.

    Spezifikation
    • Die Installation einer Baustellenumzäunung ist sehr schnell und einfach. Die Zäune werden in Beton- oder Kunststofffundamenten aufgestellt (je nach Bodenbeschaffenheit sind auch andere Alternativen möglich: Grundplatte, Ankerhülse, Pfosten, Beton-Gleitschienenhalterung).

      Die Zäune werden durch Kupplungen (Standard oder Hochsicherheit) miteinander verbunden.

      Je nach erforderlichem Sicherheitsniveau und Stabilitätsbedarf können verschiedene Zubehörteile angepasst werden: Anti-Hebesystem, Strebe, Verlängerungsarm für Stacheldraht.

      Die Zäune können abgedeckt werden, um die Sicht zu verdecken und externe Projektionen zu vermeiden: Wir bieten Standardplanen, Kommunikationsplanen sowie Akustikplanen zur Reduzierung der Lärmbelästigung an.

      Öffnungen sind immer notwendig, um Personen und Fahrzeugen den Zugang zu ermöglichen: Es ist möglich, Zubehör anzubringen, das Zäune in Tore verwandelt; wir bieten auch Tore, Drehkreuze und mobile Barrieren an.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercloture-grillagee
    • ProduktfamilieClôtures mobiles
    • ProduktgruppeClôture grillagée
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)3500
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit