Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wiki Speedgate 6x2m auf Grundplatte
Wiki Speedgate 6x2m auf Grundplatte
Wiki Speedgate 6x2m auf Grundplatte
Wiki Speedgate 6x2m auf Grundplatte

    Wiki Speedgate 6x2m auf Grundplatte

    Ideal für Standorte mit begrenztem Platzangebot

    Das Wiki Speedgate ist das Hochgeschwindigkeits-Falttor von Heras Mobilzaun und wurde speziell für Standorte entwickelt, an denen kein Platz für ein Schiebetor vorhanden ist. Dank seiner kompakten Konstruktion und seines intelligenten Designs öffnet und schließt sich das Tor blitzschnell. Damit eignet sich dieses Tor besonders für stark frequentierte Standorte mit hohem Verkehrsaufkommen, wie Baustellen, Distributionszentren und Industriegelände.

    • Kompaktes Design
    • Hohe Öffnungsgeschwindigkeit
    • Schnelle Montage

    Zuverlässig, auch unter extremen Bedingungen

    Das Tor wird komplett vormontiert geliefert und verfügt über eine einzigartige Scharnierlösung mit einem angepassten Antrieb. Diese Kombination garantiert einen reibungslosen Betrieb, selbst bei niedrigen Temperaturen, Schnee oder Eis. Das robuste Design macht das Tor sehr zuverlässig.

    Optimiert für Sicherheit und Kontinuität

    Das Wiki Speedgate verfügt über ein selbstverriegelndes elektromechanisches Antriebssystem mit Magnetschloss und mechanischer Oberschraube. Dadurch bleibt das Tor auch bei Stromausfall immer sicher geschlossen. Dank der hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit wird der Zugang optimiert, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeed-gate
    • ProduktfamilieSpeed Gate
    • ProduktgruppeSpeed Gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)7260
    Verwandt
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)700
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit