Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

heroal C 50

Unique ref.: heroal_C_50
Marke: heroal
Produkt Familie: Curtain wall systems
Produkt Gruppe: heroal curtain wall system
Publishing Datum: 2018-12-14
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)

Das System für variantenreiche Fassadenlösungen

Das wärmegedämmte Fassadensystem heroal C 50 bewährt sich in der Ausführung als senkrechte oder senkrecht-abknickende Pfosten-Riegel-, Riegel-Riegel- oder Pfosten-Pfosten-Fassade. Die Fassade ist auch als Dachfläche, Lichtdachpyramide oder Wintergarten einsetzbar. Gestaltungsspielräume durch verschiedene Abdeck- und Druckprofile runden das Systemangebot ab.

heroal bietet ein innovatives Konzept zur Wärmedämmung. Ausgeschäumte Isolatoren und eine durchgehende Dichtung bieten Verarbeitungsvorteile in der Montage, im Transport und in der Schraubenführung. Alle Verarbeitungsvorteile gelten systemübergreifend für die jeweiligen Designvarianten. Das Dämmkonzept ist ebenfalls übergreifend in den Designvarianten einsetzbar und führt so zu einer reduzierten Lagerhaltung. Mit dem heroal C 50 Fassadensystem werden Werte bis zu Uf = 1,2 W/m²K erreicht. Eine optimierte Belüftung und Entwässerung werden mit diesem System gewährleistet.

Systemmaße und Systemeigenschaften

» Ansichtsbreite: 50 mm
» Pfostenprofiltiefe: 28 – 260 mm
» Riegelprofiltiefe: 6 – 215 mm
» Glas-/Füllungsstärken: 8 – 68 mm
» max. Füllungselementgewicht: 800 kg
» Wärmedämmung: Uf ≥ 0,78 – 1,7 W/m2K
» Einbruchhemmung: bis RC 3
» Windlastwiderstand: 2 kN/m2 (zul. Last), 3 kN/m2 (erh. Last)
» Schlagregendichtheit: RE 1200
» Luftdurchlässigkeit: AE
» Stoßfestigkeit: I5/E5
» Schallschutz: bis 49 dB


Gestaltungsvarianten und Design

» Pfosten-Riegel-, Riegel-Riegel- oder Pfosten-Pfosten-Fassade
» Gerade oder polygone Grundrissführung
» In Teilbereichen auch als Lichtdach, Dachfläche, Wintergarten
» Integration aller heroal Fenster- und Türsysteme sowie heroal Dachflächenfenster
» Variantenreiche Abdeck- und Druckprofile
» Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Wände - Vorhangfassaden
IFC Klassifikation: Curtain Wall
UNSPSC Name: Glass curtainwalling
UNSPSC Code: 30151806
Uniclass 1.4 Code: JH11
Uniclass 1.4 Beschreibung: Curtain walling
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Curtain walling systems
NBS Reference Code: 25-10-20
NBS Reference Beschreibung: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
OmniClass-Nummer: 23-13 33 27 11
OmniClass-Bezeichnung: Curtain Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Walls - Curtain Walls

Name Wert
Frame Material Aluminium
Infill Panel Thickness 8 mm — 68 mm
Material Aluminium, Glas
Width 50 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Aluminium, Glas

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.