Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
    heroal

    heroal L&S

    Aluminium-Hebe-Schiebesystem in drei Varianten

    heroal S 77
    Vielseitigkeit ist unsere Stärke: heroal S 77 ist ein modulares Profilsystem mit modernem Design, das höchste bautechnische Anforderungen erfüllt. Es bietet die Auswahl zwischen zwei Flügelansichtsbreiten sowie einer nahezu grenzenlosen Auswahl an Oberflächen und ist kompatibel mit anderen heroal Systemen. Mit heroal S 77 lassen sich auch mehrspurige Gestaltungsvarianten und barrierefreie Anlagen realisieren. Spezielle Flügelprofilgeometrien gewährleisten die Erfüllung aller Anforderungen und Vorgaben für die Wärmedämmung
    bei allen Flügelgrößen und -gewichten. Die optimierte heroal Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstop sowie der Einsatz von Dichtungsecken zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung sorgen sowohl für eine optimale Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit als auch für eine einfache und effiziente Verarbeitung.

    heroal S 77 HI
    Die Energieeffizienz zählt: Als konsequente Weiterentwicklung des Hebe-Schiebesystems heroal S 77 bietet heroal S 77 HI als hochwärmegedämmtes System eine modular aufgebaute Dämmzone und Dichtungstechnik
    mit vier Ebenen und Windstop zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung. Damit können Uw-Werte von ≥1,0 W/m2K realisiert werden. Hochwertige und wirtschaftliche Dämmstoffe kommen in den wärmetechnisch kritischen
    Konstruktionsdetails der Hebe-Schiebetür zum Einsatz.

    heroal S 77 SL eröffnet neue großflächige Dimensionen und garantiert mit seiner einzigartigen innovativen Rahmenkonstruktion maximale Transparenz. Diese heroal Hebe-Schiebetürgeneration vereint einen beweglichen Monorail-Flügel mit einer festen Rahmenverglasung bei minimalsten Ansichtsbreiten. Diese rahmenlose großflächige Verglasung mit klarer Linienführung ist ein nahezu unsichtbares Bindeglied zwischen innen und außen und verlängert den Wohnraum über seine realen Grenzen hinaus. Das Hebe-Schiebesystem heroal S 77 SL ist ein modernes architektonisches Gestaltungselement und schafft ein neues Raumgefühl. Das Hebe-Schiebesystem heroal S 77 SL bildet eine harmonische Balance zwischen zeitgemäßem Design, höchstem Komfort und konsequenter Funktionalität. Dank seiner filigranen und modularen Konstruktionsdetails ist heroal S 77 SL im Neubau und in der Renovierung uneingeschränkt einsetzbar. Spezielle und bewährte heroal Flügelgeometrien erfüllen alle Anforderungen für die Wärmedämmung bei allen Flügelgrößen und -gewichten. Die heroal Dichtungstechnologie mit vier Dichtebenen und der Einsatz von EPDM-Dichtecken zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung sorgen für optimale Leistungseigenschaften im Hinblick auf Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit

    Spezifikation
    • Systemeigenschaften heroal S 77 HI
      » max. Flügelhöhen: 2.400 mm, durch zusätzliche statische Verstärkung erweiterbar auf 3.000 mm
      » max. Flügelgewichte: 300 kg, erweiterbar auf 400 kg durch den Einsatz von Tandemlaufwagen
      » maximaler Bedienkomfort: Neue und von außen nicht sichtbare Zusatzartikel ermöglichen eine spielend leichte Bedienung auch von schweren Flügeln – auf Wunsch auch per Knopfdruck dank integriertem Antriebssystem.
      » Rahmen- und Flügelprofile lieferbar mit und ohne PU-Schaum in zwei Lieferlängen (Zuschnittoptimierung)
      » beschlagangepasste/-optimierte Flügelprofile
      » Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstopp zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung
      » Rahmenentwässerung wahlweise sichtbar oder verdecktliegend, Flügelentwässerung verdeckt liegend
      » kostenoptimierte und zeitsparende Verarbeitung durch konstruktive Detaillösungen, wie 90°-Zuschnitte von HS-Zusatzprofilen

      Gestaltungsvarianten und Design heroal S 77 HI
      » Öffnungsarten: zwei- oder dreispurig mit bis zu sechs beweglichen Flügeln
      » komplett barrierefreie Ausführung (Nullbarriere) durch Integration der Bodenschwelle in den Baukörper und Verwendung des Drainagesystems heroal DS
      » Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung
      » umfangreiches Sortiment an Anschluss- und Zusatzprofilen unter anderem für die Integration in Wintergärten und den Einsatz von heroal Insektenschutzsystemen heroal IS


      Systemeigenschaften heroal S 77 SL
      » max. Flügelhöhen: 2.400 mm, durch zusätzliche statische Verstärkung erweiterbar auf 3.000 mm
      » max. Flügelgewichte: 300 kg, erweiterbar auf 400 kg durch den Einsatz von Tandemlaufwagen
      » maximaler Bedienkomfort: Neue und von außen nicht sichtbare Zusatzartikel ermöglichen eine spielend leichte Bedienung auch von schweren Flügeln – auf Wunsch auch per Knopfdruck dank integriertem Antriebssystem.
      » hervorragende Laufruhe durch die Kombination bewährter Beschlagsysteme und heroal Edelstahl-Laufschiene
      » flexible und verschleißfreie EPDM-Dicht-Formteile für eine dauerhafte Luft- und Schlagregendichtheit
      » Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstop zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung
      » Verglasungsdichtung mit schmalen Ansichten, umlaufend einziehbar
      » kostenoptimierte und zeitsparende Verarbeitung durch innovative heroal Detaillösungen
      » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
      » heroal Verbundtechnologie mit patentierten verzughemmenden Flügelprofilen

      Gestaltungsvarianten und Design heroal S 77 SL
      » Öffnungsarten: einspurig (Monorail) mit bis zu zwei beweglichen Flügeln.
      » 90°-Eckausbildung mit Ganzglasecke aus Isolierglas oder Flügelecke zum Öffnen.
      » barrierefreie, behindertengerechte Schwellenausführung durch Integration in den Baukörperanschluss
      » Griffauswahl: Drehgriff mit Griffmuschel außen, oder Drehgriff innen und außen. Beide Varianten optional
      abschließbar
      » Grifffarben: weiß, silber, eloxiert (E6/EV1) und Edelstahl
      » umfangreiches Sortiment an Anschluss- und Zusatzprofilen für problemlose Baukörperintegration
      » Integration in Fassadensysteme heroal C 50
      » zusätzliche Gestaltungsfreiheit durch unterschiedliche Profilfarben an der Elementinnen- und außenseite
      » Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_LS
    • ProduktfamilieDoor systems
    • Produktgruppeheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit