Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
    heroal

    heroal S

    heroal S 65

    Fertigungsoptimiertes Schiebetürsystem
    Das Aluminium-Schiebetürsystem heroal S 65 zeichnet sich durch seine besonders einfache und effiziente Fertigung sowie eine innovative Flügelkonstruktion aus. Die speziell auf das Schiebetürsystem abgestimmten schublosen Isolierstege ermöglichen zudem den Einsatz großer Flügel bei gleichzeitigem Schutz vor dem Verbiegen (Bi-Metall-Effekt). Das an den Flügelprofilen bereits vormontierte Labyrinth erspart eine separate Befestigung und ermöglicht zudem einen sehr schmalen Mittelstoß von nur 62 mm Ansichtsbreite. Die Flügel werden dabei wie gewohnt auf Gehrung geschnitten. Zudem reduziert der umlaufende Rahmen die Komplexität des Systems und vereinfacht damit weiter die Fertigung. Dadurch eignet sich das Schiebetürsystem heroal S 65 besonders gut, um eine wirtschaftlich attraktive Lösung für den gehobenen Wohnungs- sowie den wirtschaftlichen Objektbau anzubieten.

    heroal S 42

    Effizient und Funktionell
    Das Schiebesystem heroal S 42 setzt Maßstäbe in den Bereichen Wärmedämmung, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Verarbeitung. Ein Grund dafür sind innovative Konstruktionsdetails. Beim Schiebesystem heroal S 42 kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz: Die heroal Verbund-, Eckwinkel-, Verbindungs-, und Beschlagtechnologie sind mit allen Stärken und Vorteilen in diesem System kombiniert. Durch die Perfektion im Detail sowie die hohe Effizienz und Funktionalität lassen sich perfekte Schiebefenster und Schiebetüren für private und gewerbliche Gebäude realisieren. heroal S 42 eröffnet neue großflächige Dimensionen und garantiert maximale Transparenz.

    Spezifikation
    • heroal S 65

      Systemeigenschaften
      » max. Flügelhöhe: 2.400 mm
      » max. Flügelgewichte: 250 kg
      » max. Glas-/Füllungsstärke: 47 mm
      » Bautiefen: 154 mm Rahmen, 65 mm Flügel
      » Ansichtsbreiten: 57 mm Rahmen, 62 - 87 mm Flügel, 62 mm Mittelstoß
      » zwei Dämmvarianten ermöglichen Flexibilität bei gleichzeitig geringer Komplexität des Systems
      » HI-Dämmvarianten (High-Insulation) mit besserem Dämmwert für erhöhte Anforderungen
      » bewährte Dichtungen von bestehenden heroal Schiebe- und Hebe-Schiebetürsystemen mit schmalen Ansichten, umlaufend einziehbar
      » hervorragende Laufruhe durch die Kombination bewährter Beschlagstechnik und heroal Edelstahl-Laufschiene
      » flexible und verschleißfreie EPDM-Dicht-Formteile für eine dauerhafte Luft- und Schlagregendichtheit
      » Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstop zur Mittelstoßabdichtung

      Herausragende Vorteile in Verarbeitung und Fertigung
      » besonders einfache Profilbearbeitung, die auch ohne Profilbearbeitungszentrum möglich ist
      » schnelle und prozesssichere Fertigung des Rahmens mit umlaufend identischen Profilen und Gehrungsschnitten
      » einfache Flügelfertigung dank des höheren Vorfertigungsgrads mit vormontierten Labyrinthprofilen
      » schneller und unkomplizierter Zusammenbau aufgrund einer reduzierten Teileanzahl dank innovativer Konstruktionsdetails

      Gestaltungsvarianten und Design
      » zweispuriges Schiebetürsystem mit umlaufendem Rahmen und bis zu zwei beweglichen Flügeln
      » barrierefreie Schwellenausführung durch Integration in den Baukörperanschluss
      » ästhetisch ansprechende Griff-Griffmuschel-Kombination
      » Grifffarben: weiß, silber und individuell in RAL-Farben
      » zusätzliche Gestaltungsfreiheit durch unterschiedliche Profilfarben an der Elementinnen- und außenseite
      » hochwertige Farbgestaltung mit heroal hwr-Pulverbeschichtung, heroal SD Oberflächendesigns oder in den Les Couleurs® Le Corbusier


      heroal S 42

      Systemeigenschaften
      » Bautiefen: Rahmen 72/79 mm, Flügel 38/42 mm, Flügelsprossen 38 mm
      » Ansichtsbreiten: Rahmen ab 48 mm, Flügel ab 68 mm, Flügelprossen 68 mm
      » max. Flügelhöhe: 2.600 mm
      » max. Flügelbreite: 2.500 mm
      » max. Glas-/Füllungsstärke: 24-28 mm
      » max. Flügelgewichte: 80/160 kg
      » Verriegelungen: 1 bis 3-fach, optional abschließbar
      » Wärmedämmung: Uw ≥ 1,4 W/m²K
      » Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
      » Schlagregendichtheit: 8A
      » Windlastwiderstand: B2
      » Schallschutz: bis 37 dB

      Gestaltungsvarianten und Design
      » Öffnungsarten: 2- und 3-spurig mit bis zu 6 Schiebeflügeln
      » 90°-Eckausbildung als Innen- und Außenecke
      » Elementkopplungen mit heroal W 72 realisierbar
      » Kombination mit heroal W 65 und heroal W 72 als Einsatzrahmen
      » barrierefreie Schwellenausbildung mit verdeckt liegender, kontrollierter Entwässerung mittels Drainagesystem
      » kompatibel mit dem Fassadensystem heroal C 50 und dem Insektenschutzsystem heroal IS
      » unterschiedliche Oberflächengestaltung an Elementinnen- und -außenseite
      » Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_S
    • ProduktfamilieDoor systems
    • Produktgruppeheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-01
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit