Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Bürstengarnitur, Chrom, 162-20-10040
WC-Bürstengarnitur, Chrom, 162-20-10040
WC-Bürstengarnitur, Chrom, 162-20-10040
WC-Bürstengarnitur, Chrom, 162-20-10040
WC-Bürstengarnitur, Chrom, 162-20-10040
    HEWI

    WC-Bürstengarnitur, Chrom, 162-20-10040

    WC-Bürstengarnitur System 162 - WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar - aus Metall, hochwertig verchromt - Durchmesser 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer162-20-10040
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)89
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units