Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ablageschale, 250 x 115 mm, glänzend, 477-03-300
Ablageschale, 250 x 115 mm, glänzend, 477-03-300
Ablageschale, 250 x 115 mm, glänzend, 477-03-300
    HEWI

    Ablageschale, 250 x 115 mm, glänzend, 477-03-300

    Ablageschale der Serie 477 - längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern - Montage an der Wand mit Wandhalter - abnehmbar - 250 mm breit, 35 mm hoch und 115 mm tief - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-03-300
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units