Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, glänzend, gewölbter Deckel, 477-05-300
Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, glänzend, gewölbter Deckel, 477-05-300
Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, glänzend, gewölbter Deckel, 477-05-300
    HEWI

    Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, glänzend, gewölbter Deckel, 477-05-300

    Abfallbehälter der Serie 477 - zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel - der Abfallbehälter ist abnehmbar - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden - integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie - nur zur Wandmontage geeignet - Inhalt ca. 6 Liter - 340 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser - aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz) und 33 (Rubinrot) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-05-300
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units