Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, antimikrobiell, glänzend, flacher Deckel, 477-05D100
active+ Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, antimikrobiell, glänzend, flacher Deckel, 477-05D100
active+ Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, antimikrobiell, glänzend, flacher Deckel, 477-05D100
    HEWI

    active+ Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, antimikrobiell, glänzend, flacher Deckel, 477-05D100

    Abfallbehälter der Serie 477 - zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel - der Abfallbehälter ist abnehmbar - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden - integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie - nur zur Wandmontage geeignet - Inhalt ca. 6 Liter - 330 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber. - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-05D100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaste bin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel disposal bins
    • Klassifizierung01 74 00
    • Format2014TitelCleaning and Waste Management
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles