Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SENSORIC Elektronischer Seifenspender, 500 ml, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-06-10298
SENSORIC Elektronischer Seifenspender, 500 ml, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-06-10298
SENSORIC Elektronischer Seifenspender, 500 ml, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-06-10298
    HEWI

    SENSORIC Elektronischer Seifenspender, 500 ml, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-06-10298

    Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477 - rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar - seitliche Füllstandsanzeige - berührungslose Seifenausgabe - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender) - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht) - mit Batteriewechsel-Anzeige - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - wartungsfrei - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief - zur Wandmontage - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Batterien ( AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-06-10298
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)282
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers