Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausehalterstange, 900 mm, 700-33-02100
Brausehalterstange, 900 mm, 700-33-02100
Brausehalterstange, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Brausehalterstange, 900 mm, 700-33-02100

    Brausehalterstange S 700 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten - Automatikbrausehalter: Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung - einfache und intuitive Einhandbedienung - verschleißfreier Klemmmechanismus - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten - Achsmaß 900 mm, 89 mm tief - Stangendurchmesser 33 mm, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-33-02100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)93
    • Tiefe (mm)103
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit