Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deckenabhängung, 400 mm, 700-34-00160
Deckenabhängung, 400 mm, 700-34-00160
Deckenabhängung, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Deckenabhängung, 400 mm, 700-34-00160

    Deckenabhängung, S 700 - gerade Stange mit Befestigungsrosette - dient zur Befestigung von Vorhangstangen - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Länge 400 mm - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden - Befestigung mit Rosette an der Decke - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-34-00160
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCeiling support
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit