Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
    HEWI

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600

    Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange S 700 - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten - Automatikbrausehalter: Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung - einfache und intuitive Einhandbedienung - verschleißfreier Klemmmechanismus - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 962 mm - Stangendurchmesser 33 mm, 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - links- und rechtsseitig montierbar - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes. - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-35-00600
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit