Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufrüstsatz WC-Papierhalter, 700-50-00000
Aufrüstsatz WC-Papierhalter, 700-50-00000
Aufrüstsatz WC-Papierhalter, 700-50-00000
    HEWI

    Aufrüstsatz WC-Papierhalter, 700-50-00000

    Aufrüstsatz WC-Papierhalter S 700 - rechtwinklig angeordneter Aufrüstsatz WC-Papierhalter - dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Stangensystemen mit Durchmesser 33 mm - werkzeuglos montierbar - mit integrierter, flexibler Rollenbremse - 38 mm breit, 153 mm hoch, 143 mm tief - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-50-00000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)153
    • Breite (mm)38.4
    • Tiefe (mm)143
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit