Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff, 700 mm, 700-50-10200
Stützklappgriff, 700 mm, 700-50-10200
Stützklappgriff, 700 mm, 700-50-10200
    HEWI

    Stützklappgriff, 700 mm, 700-50-10200

    Stützklappgriff, S 700 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden - Ausladung 700 mm, 260 mm hoch und 79 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Bohrbild ist identisch mit dem Bohrbild der wandgebundenen Stützklappgriffe S 801 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 700.50.00000 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-50-10200
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)79
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit