Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhängesitz, 700-51-10260
Einhängesitz, 700-51-10260
Einhängesitz, 700-51-10260
    HEWI

    Einhängesitz, 700-51-10260

    Einhängesitz, S 700 - Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängevorrichtung - Einhängevorrichtung aus Metall, pulverbeschichtet nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm - 450 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief - Produktgewicht: 8,8 kg - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601 - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-51-10260
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)539
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)637
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit