Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED-Kippspiegel, motorisiert, Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter, 801-01-501
LED-Kippspiegel, motorisiert, Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter, 801-01-501
LED-Kippspiegel, motorisiert, Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter, 801-01-501
    HEWI

    LED-Kippspiegel, motorisiert, Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter, 801-01-501

    LED-Kippspiegel der Serie 801, motorisiert - rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten - eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links - der Spiegel kann motorisiert um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen - zur Wandmontage - mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt - Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 10 Watt - Lichtstärke stufenlos dimmbar - Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter - Funkwandschalter kann über Klebemontage frei auf der Wand platziert oder in einem 55er-Rahmen der Elektroinstallation integriert werden - Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert - LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44 - Spiegel 599 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark - Spiegel aus Verbundglas - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU - Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz und 277 V für die USA
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-01-501
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)69
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit