Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kosmetikspiegel, 950-01-23001
Kosmetikspiegel, 950-01-23001
Kosmetikspiegel, 950-01-23001
Kosmetikspiegel, 950-01-23001
    HEWI

    Kosmetikspiegel, 950-01-23001

    Kosmetikspiegel - runder unbeleuchteter Spiegel - eingefasst in einen Metallrahmen, matt schwarz beschichtet - 3-fache Vergrößerung - Spiegel und Spiegelfläche Durchmesser 220 mm - auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm - Gesamttiefe 113 mm - zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung - Wandanbindung Durchmesser 60 mm, 10 mm tief - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-01-23001
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)237
    • Breite (mm)202
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit