Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kosmetikspiegel, beleuchtet, LED, 950-01-26040
Kosmetikspiegel, beleuchtet, LED, 950-01-26040
Kosmetikspiegel, beleuchtet, LED, 950-01-26040
Kosmetikspiegel, beleuchtet, LED, 950-01-26040
    HEWI

    Kosmetikspiegel, beleuchtet, LED, 950-01-26040

    Kosmetikspiegel - rund, beleuchtet - LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit - Spiegel einseitig konkav - 5-fache Vergrößerung - Spiegel Durchmesser 200 mm, dreh- und kippbar - Flex-LED 12 V, ca. 4,5 Watt - Zwei Lichtfarben, einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin - eingefasst in einem verchromten Metallrahmen - Spiegelfläche Durchmesser 160 mm - auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge ca. 400 mm - Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V - Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU - Schutzklasse I, Schutzgrad IP44 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F - zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung - Wandanbindung Durchmesser 100 mm, Tiefe ca. 33 mm - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - hochwertig verchromt - geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-01-26040
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)315
    • Tiefe (mm)234
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit