Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-36-10050
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-36-10050
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-36-10050
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-36-10050
    HEWI

    Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-36-10050

    Haltegriff der Serie 801 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten - dient zum Festhalten und Abstützen - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Achsmaß 300 mm - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes. - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-36-10050
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSupport rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing