Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50…, glänzend, 801-50-060
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50…, glänzend, 801-50-060
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50…, glänzend, 801-50-060
    HEWI

    Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50…, glänzend, 801-50-060

    Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) - zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50... - zur einfachen Montage - 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Sendefrequenz 868,4 MHz - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-50-060
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS