Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50…, antimikrobiell, glänzend, 801-50D060
active+ Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50…, antimikrobiell, glänzend, 801-50D060
active+ Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50…, antimikrobiell, glänzend, 801-50D060
    HEWI

    active+ Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50…, antimikrobiell, glänzend, 801-50D060

    Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) - zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50... - zur einfachen Montage - 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber - Sendefrequenz 868,4 MHz - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-50D060
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit