Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierhandtuchspender, 805-06-500
Papierhandtuchspender, 805-06-500
Papierhandtuchspender, 805-06-500
    HEWI

    Papierhandtuchspender, 805-06-500

    Papierhandtuchspender der Serie 805 - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 - 100 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit C-Falz in Lagenfaltung) - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher - seitliche Füllstandsanzeige - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - 301 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief, Wandsockel 15 mm tief - zur Wandmontage - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-06-500
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePaper dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)364
    • Breite (mm)301
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010593
    • ETIM-NamePaper dispenser
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS