Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhängesitz, klappbar, B: 450 mm, H: 472 mm, T: 504 mm, glänzend, durchgehende Sitzfläche, 801-51-117
Einhängesitz, klappbar, B: 450 mm, H: 472 mm, T: 504 mm, glänzend, durchgehende Sitzfläche, 801-51-117
Einhängesitz, klappbar, B: 450 mm, H: 472 mm, T: 504 mm, glänzend, durchgehende Sitzfläche, 801-51-117
    HEWI

    Einhängesitz, klappbar, B: 450 mm, H: 472 mm, T: 504 mm, glänzend, durchgehende Sitzfläche, 801-51-117

    Einhängesitz, klappbar der Serie 801 - Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm - 450 mm breit, 473 mm hoch, 504 mm tief - Sitzfläche 450 mm breit, 354 mm tief - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51-117
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)472
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)504
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit