Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hocker, 801-51-306
Hocker, 801-51-306
Hocker, 801-51-306
    HEWI

    Hocker, 801-51-306

    Duschhocker der Serie 801 - Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche - dient zum sicheren Sitzen im Bad - mobil einsetzbar - 345 mm breit, 507 mm hoch, 336 mm tief - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51-306
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)507
    • Breite (mm)345
    • Tiefe (mm)336
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011027
    • ETIM-NameShower stool
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit