Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rückenstütze, Ausführung links,Griff links, Rosette rechts,Lehne anthrazitgrau, 801-51-9272L
Rückenstütze, Ausführung links,Griff links, Rosette rechts,Lehne anthrazitgrau, 801-51-9272L
Rückenstütze, Ausführung links,Griff links, Rosette rechts,Lehne anthrazitgrau, 801-51-9272L
    HEWI

    Rückenstütze, Ausführung links,Griff links, Rosette rechts,Lehne anthrazitgrau, 801-51-9272L

    Rückenstütze, Serie 801 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC - Ausführung links - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts) - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links) - bauseits verstellbar - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau) - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51-9272L
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeBack rest rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers