Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klappsitz Basic, 802-51-23160
Klappsitz Basic, 802-51-23160
Klappsitz Basic, 802-51-23160
    HEWI

    Klappsitz Basic, 802-51-23160

    Klappsitz Basic der Serie 802 LifeSystem - ergonomisch geformter Sitz - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk - 452 mm breit, 176 mm hoch, 516 mm tief - im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief - Sitzfläche mit Wasserablauf - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitzfläche aus hochwertigem PUR in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitzfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-51-23160
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)452
    • Tiefe (mm)516
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit