Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 805-05-200
Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 805-05-200
Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 805-05-200
    HEWI

    Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 805-05-200

    Hygieneabfallbehälter der Serie 805 - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient als Behälter für Hygieneabfälle - Fassungsvermögen ca. 6 l - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung - Deckel mit Hebelasche - 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief - zur Wandmontage - Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche - Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-05-200
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)302
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit