Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygienebeutelspender, 805-06-700
Hygienebeutelspender, 805-06-700
Hygienebeutelspender, 805-06-700
Hygienebeutelspender, 805-06-700
Hygienebeutelspender, 805-06-700
    HEWI

    Hygienebeutelspender, 805-06-700

    Hygienebeutelspender der Serie 805 - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff, max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm - zur Wandmontage - 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-06-700
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)92
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)37
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS