Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Bürstengarnitur, 805-20-100
WC-Bürstengarnitur, 805-20-100
WC-Bürstengarnitur, 805-20-100
    HEWI

    WC-Bürstengarnitur, 805-20-100

    WC-Bürstengarnitur der Serie 805 Classic - Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter - Bürste hängend - Oberteil stufenlos drehbar - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief - Behälter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) - Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-20-100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)141
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS