Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Föhnhalter, 900-00-000XA
Föhnhalter, 900-00-000XA
Föhnhalter, 900-00-000XA
    HEWI

    Föhnhalter, 900-00-000XA

    Föhnhalter System 900 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns - Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß) - Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-00-000XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeHair dryer holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)37
    • Breite (mm)89
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC000546
    • ETIM-NameHair dryer/hair styler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units